Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GL 11

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 11
UPC
784564200112
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.7 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.