Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GL 16

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 16
UPC
784564200167
Product Length/Depth
3.78 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.