Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GLL10C

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL10C
UPC
784564123404
Product Length/Depth
5.9 in
Product Height
8 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
1.45 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Copper
Lug size
#3/0-6 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.