Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GMA-3-R

GMA 3A BUSS fuse, 3-R

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series GMA Fast-acting glass tube fuse
Catalog Number
GMA-3-R
EAN
5027590501774
UPC
051712647946
Product Height
20 mm
Product Weight
0.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Amperage Rating
3 A
Interrupt rating
10 kAIC at 125 Vac
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
60 min at 135%, 2 min at 200%
Material
Nickel-plated brass endcaps
Glass tube
Packaging type
Standard
Voltage rating
32 Vdc (self certified)
Type
Electronic- small dimension
Application
Electronic circuits

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us