Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GUAB360

Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body, Feraloy iron alloy, B shape, 1"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUA conduit outlet body
Catalog Number
GUAB360
UPC
782274461953
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
2.3 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Shape
B
Trade size
1"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.