Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GUAB59

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 5" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, B shape, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAB59
UPC
782274461700
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
5.75 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
9.35 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
5"
Trade size
1-1/2"
Shape
B

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.