Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GUAM24

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 2" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, M shape, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAM24
UPC
782274465807
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
3.38 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
1.92 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
2"
Trade size
3/4"
Shape
M

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.