Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

GUB06

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 7" cover opening, 8-1/2" x 10" x 6-7/8", Feraloy iron alloy

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB06
UPC
782274470108
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
10 in
Product Width
7.38 in
Product Weight
46.25 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
8-1/2" x 10" x 6-7/8"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
7 in

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.