Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HBA46571

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Apex HBA linear fluorescent light fixture,1/2" (2) NPT hubs,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Acrylic lens,T5HO mini bi-pin,Aluminum,6-lamp,Through feed,Quick release,120-277 Vac,54W

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Apex HBA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
HBA46571
UPC
662276402027
Product Length/Depth
50.59 in
Product Height
6.53 in
Product Width
15.72 in
Product Weight
34 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Wattage
54W
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
1/2"
Entry type
(2) NPT hubs
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Acrylic
Light type
T5HO mini bi-pin
Material
Aluminum
Number of lamps
6-lamp
Style
Through feed
Frequency rating
50/60 Hz
Type
Quick release
Voltage rating
120-277 Vac

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.