Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HC1-3R6-R

Eaton HC1 inductor, 3.59 uH, 16.76 A Irms, 13.4 A ISAT, 3.5 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 250 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton HC1 inductor
Catalog Number
HC1-3R6-R
EAN
5027590213301
UPC
051712896771
Product Length/Depth
0.512 in
Product Height
0.394 in
Product Width
0.512 in
Product Weight
0.014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
16.76 A
ISAT
13.4 A
Package Quantity
250
Material
Ferrite
Frequency rating
1 kHz to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
3.5 mΩ
Series
HC1

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us