Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HCF1305-3R3-R

Eaton HCF1305 inductor, 3.3 uH, 13.2 A Irms, 12.5 A ISAT, 4.1 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 3-pins, 600 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton HCF1305 inductor
Catalog Number
HCF1305-3R3-R
UPC
051712823937
Product Length/Depth
0.492 in
Product Height
0.236 in
Product Width
0.492 in
Product Weight
0.007 lb
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
13.2 A
ISAT
12.5 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Frequency rating
100 kHz to 1 MHz
Contact configuration
Three-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
4.1 mΩ
Series
HCF1305

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us