Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HCM0503V2-100-R

IND MP 10.0uH 2.3A molded 2 PADS SMT

Specificații generale

Product Name
Eaton HCM0503V2 inductor
Catalog Number
HCM0503V2-100-R
UPC
051712008839
Product Length/Depth
5.4 mm
Product Height
2.8 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.35 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2.8 A
ISAT
2.3 A
Package Quantity
2000
Material
Alloy powder
Automotive grade
No
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
108 mΩ
Size
5.7x5.4x3.0mm
Terminals
2 Pins
Series
HCM0503V2

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us