Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HCP0605-R10-R

Eaton HCP0605 inductor, 0.095 uH, 53 A Irms, 20 A ISAT, 0.4 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 1000 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HCP0605 inductor
Catalog Number
HCP0605-R10-R
UPC
051712235082
Product Length/Depth
5.85 mm
Product Height
4.73 mm
Product Width
5.1 mm
Product Weight
0.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
53 A
ISAT
20 A
Package Quantity
1000
Material
Iron powder
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.4 mΩ
Series
HCP0605

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us