Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HCP0805-1R5-R

Eaton HCP0805 inductor, 1.5 uH, 13.3 A Irms, 18 A ISAT, 7.2 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 700 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton HCP0805 inductor
Catalog Number
HCP0805-1R5-R
UPC
051712544269
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
5 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
1.145 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
13.3 A
ISAT
18 A
Package Quantity
700
Material
Iron powder
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
7.2 mΩ
Series
HCP0805

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us