Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HFSC-2BC

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box, Copper-free aluminum, Surface mount, Through feed, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn HFS device box
Catalog Number
HFSC-2BC
UPC
662276402317
Product Length/Depth
3.38 in
Product Height
6 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.75 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Copper-free aluminum
Mounting style
Surface
Style
Through feed
Trade size
3/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.