Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HUB5

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/2", Space-Saver

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB5
UPC
782274490397
Product Length/Depth
2.37 in
Product Height
2 in
Product Width
2.37 in
Product Weight
0.2 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.