Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

HUB6

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 2", Space-Saver

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB6
UPC
782274490403
Product Length/Depth
2.93 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.93 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No 18
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.