Eaton 868,6625 MHz Montare pe centură sau pandantiv, baterie litiu înlocuibilă, canal unic HUA
| Nume produs |
Eaton Dispozitiv alarmă anti-jaf (HUD) / buton alarmă de panică
|
| Cod de catalog |
HUD-2R-RMT
|
| EAN |
5060096858379
|
| Lungime/adâncime produs |
17 mm
|
| Înălțimea produsului |
110 mm
|
| Lățimea produsului |
50 mm
|
| Greutatea produsului |
0.04 kg
|
| Certificare(ări) |
CE
|
| Ieșiri alarmă |
Neaplicabil
|
| Conformitate |
EN50131 grad 2
|
| Tip dispozitiv |
Dispozitiv alarmă anti-jaf
|
| Dispozitive per canal |
N/A
|
| Culoare îngrăditură |
Gri
|
| Materialul cutiei |
Material plastic
|
| Spațiu liber interval radio |
1000 m
|
| Cablu aerian intern |
Da
|
| Indicator LED |
1
|
| Umiditate de funcționare - max. |
95 %
|
| Temperatură de operare - max |
55 °C
|
| Temperatură de operare - min |
-10 °C
|
| Afișare programare |
Nu
|
| Cod baterie de înlocuire |
1-345254
|
| Capacitate de transmisie |
10
|
| Durata de viață normală a bateriei |
36 yearly
|
| Cantitatea de baterii |
1
|
| Metodă de montare |
Uzat de utilizator
|