Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

IPH60012

Eaton B-Line series IPH series insert with clamp, 6" H x 6" L x 0.5" W

Specificații generale

Product Name
Eaton B-Line series IPH series insert with clamp
Catalog Number
IPH60012
UPC
782051346367
Product Length/Depth
6 in
Product Height
6 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.7 lb
Certifications
UL Listed

Specificaţii produs

Type
IPH series inserts with clamps
Size
8 inch hanger size

Exportați specificațiile produsului