Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

JBXFC2G16MCSDSR

Right angle plug, IP40, size 2, 16 male contacts, cable clamp backshell; JBXFC2G16MCSDSR

Specificații generale

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFC2G16MCSDSR
Product Length/Depth
42.5 mm
Product Height
36.5 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
33.94 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Exportați specificațiile produsului