Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

JBXFM0G06MSNDSR

Right angle plug with lanyard, IP40, size 0, 6 male contacts, cable clamp backshell; JBXFM0G06MSNDSR

Specificații generale

Product Name
Eaton Souriau JBX series IP40 / IP68 metallic push-pull connector
Catalog Number
JBXFM0G06MSNDSR
Product Length/Depth
31 mm
Product Height
28 mm
Product Width
9.3 mm
Product Weight
15.29 g
Compliances
UL 1977

Product specifications

Backshell angle
90°
Backshell type
Sealing Gland

Exportați specificațiile produsului