Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

JM5

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Stanchion 25° angled mount, 1-1/2" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
JM5
UPC
782274490502
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
3.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
2.64 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/2"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Stanchion 25° angled

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.