Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

K50CM

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K50CM
UPC
784564002679
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
0.19 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.