Tastatură radio, două zone, cititor de proximitate, stație de bază conectată la magistrală
| Nume produs |
Eaton Tastatură cu montaj pe suprafață pentru sistem de detectare a intrușilor
|
| Cod de catalog |
KEY-RKPZ-KIT
|
| EAN |
5060096853749
|
| Lungime/adâncime produs |
55 mm
|
| Înălțimea produsului |
160 mm
|
| Lățimea produsului |
144 mm
|
| Greutatea produsului |
0.366 kg
|
| Certificare(ări) |
CE marking
|
| Tip |
Tastatură
|
| Cantitatea de baterii |
3
|
| Tipul de baterie |
AA alcalină
|
| Culoare |
Alb
|
| Culoare (ETIM) |
Alb
|
| Curent - max. |
50
|
| Curent normal |
35
|
| Clasă EN 50131 |
3
|
| Clasă de mediu |
2
|
| Panou de extindere |
Nu
|
| Metodă de montare |
Montare pe suprafață
|
| Număr de grupuri |
2
|
| Temperatură de funcționare – max. |
55 °C
|
| Temperatură de operare - min. |
-10 °C
|
| Frecvență radio |
868 Mega Hertz
|
| Spațiu liber interval radio |
300 m
|
| Panou tactil |
Nu
|
| Tipul dispozitivului de control |
Tastatură
|
| Clasă VdS |
Niciunul
|
| Cu indicator LCD |
Da
|
| Cu indicator LED |
Da
|
| Intrări zonă |
2
|
| Tip conexiune |
Radio
|