Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

KW-5R5C224-R

Eaton KW supercapacitor, 5.5 V, Cylindrical, Capacitance 0.22F

Specificații generale

Product Name
Eaton KW coin cell supercapacitors
Catalog Number
KW-5R5C224-R
UPC
051712353854
Product Height
6.5 mm
Product Weight
3.7 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Packing
Bulk
Contact configuration
Cylindrical
Terminals
Through hole
Shape
Round
DC equivalent series resistance (ESR)
50 Ω
Operating temperature range
-40 °C to +85 °C
Series
KW
Max voltage
5.5 V
Capacitance
0.22 F
Energy
3.3 J
Capacitance end of life rating
70%
ESR end of life rating
200%
Grade
Industrial

Exportați specificațiile produsului