Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LB50M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LB shape, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB50M HDG
UPC
662277053143
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
2.05 in
Product Width
1.34 in
Product Weight
0.71 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LB

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.