Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LB58SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB58SS
UPC
662276159990
Product Length/Depth
9.06 in
Product Height
3.68 in
Product Width
2.81 in
Product Weight
5.25 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2 No. 18.1-04

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
1-1/2"
Shape
LB

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.