Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LB68SS

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket, Stainless steel, LB shape, 2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit body, cover and gasket
Catalog Number
LB68SS
UPC
662276160002
Product Length/Depth
11.08 in
Product Height
4.66 in
Product Width
3.83 in
Product Weight
8.54 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18.1-04
UL514A

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Stainless steel
Trade size
2"
Shape
LB

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.