Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LBD014

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body, Feraloy iron alloy, 6"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD mogul conduit body
Catalog Number
LBD014
UPC
782274518008
Product Length/Depth
41.5 in
Product Height
15 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
191 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
6"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.