Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LBNEC4

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 1-1/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBNEC mogul pulling elbow
Catalog Number
LBNEC4
UPC
662277004930
Product Length/Depth
9.66 in
Product Height
3.53 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.5 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.