Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LCC7

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 2-1/2", For use with outside rail tray

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC7
UPC
782274128689
Product Length/Depth
2.69 in
Product Height
5.81 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.975 lb
Certifications
UL467

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
2-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.