Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LD1-3R9-R

Eaton LD inductor, 3.9 uH, 1.75 A Irms, 2.14 A ISAT, 76 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

General specifications

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-3R9-R
UPC
051712889568
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.75 A
ISAT
2.14 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
76 mΩ
Series
LD

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us