Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LL108C

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #1/0-8 AWG, Copper

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL108C
UPC
662277076661
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.6 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.16 lb
Certifications
cULus Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lug conductor range
#1/0-8 AWG
Lug material
Copper

Exportați specificațiile produsului