Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LL889

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 3"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LL889
UPC
782274526706
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.81 in
Product Weight
5.65 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
3"
Shape
LL

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.