Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LR28

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 3/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LR28
UPC
782274528014
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
2.31 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
1.46 lb
Certifications
UL50E
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
LR

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.