Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LR789

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LR shape, 2-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LR789
UPC
782274530505
Product Length/Depth
13.94 in
Product Height
6.69 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
5.9 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2-1/2"
Shape
LR

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.