Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
10 ml.

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.