Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LST6

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 6 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST6
EAN
5027590503495
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Date electrice

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
240 V

Specificaţii produse

Connection
Bolt-on
Fuse type
LST

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.