Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Ieșit din uz

LSTWC3

Eaton Exceder LED3 strobe, LED, ceiling, white, FIRE, clear lens, indoor

Specificații generale

Product Name
Eaton Exceder LED3 strobe
Catalog Number
LSTWC3
UPC
786697262685
Product Length/Depth
1.85 in
Product Height
6.25 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
0.542 lb
Compliances
Not Applicable

Specificaţii produs

Compliance and standards
CSFM
UL
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Housing material
UV Stabilized Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
LED
Current draw (DC)
0.040/0.053/0.155/0.248
Lettering
FIRE
Operating Temperature
32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
75 cd
95 cd
Voltage
24 V

Exportați specificațiile produsului