Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

LTK50

Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector, FMC, Straight, Non-insulated, Steel, Low profile, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LTK liquidtight connector
Catalog Number
LTK50
UPC
784564000064
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
2.31 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
UL467
UL514B
cUL standard C22.2 No. 18F

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Low profile
Material
Steel
Conduit type
FMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.