Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MAI

Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory, AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc, Contact to contact (RMS)- 1000V and 1500V, Non Indicating

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
MAI
EAN
5027590503525
UPC
051712840019
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
9 g
Certifications
Not Applicable

Date electrice

Voltage rating
Contact to contact (RMS)- 1000 V and 1500 V, 110 Vdc

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.