Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MHUB1

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB1
UPC
784564002853
Product Length/Depth
1.53 in
Product Height
1.45 in
Product Width
1.35 in
Product Weight
0.18 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1/2"

Exportați specificațiile produsului

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.