Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MHUB4

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/4"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB4
UPC
784564002884
Product Length/Depth
2.62 in
Product Height
2.02 in
Product Width
2.32 in
Product Weight
0.25 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"

Exportați specificațiile produsului

3D CAD drawing package

Specifications and datasheets

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.