Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MHUB5

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 1-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB5
UPC
784564002891
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
2.05 in
Product Width
2.76 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant
UL514B
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.