Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MHUB8 HDG

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 3"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB8 HDG
UPC
662277059664
Product Length/Depth
5.05 in
Product Height
3.15 in
Product Width
4.44 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514B
RoHS compliant
cUL Listed

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3"
Finish
Hot dip galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.