Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MHUB9

Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub, Malleable iron, 3-1/2"

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series MHUB conduit hub
Catalog Number
MHUB9
UPC
784564002938
Product Length/Depth
5.82 in
Product Height
3.21 in
Product Width
5.11 in
Product Weight
0.05 lb
Certifications
cUL Listed
CSA C22.2 No. 18
RoHS compliant
UL514B

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
3-1/2"

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.