Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

ML2A4SC300FX

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset, 13A, SOOW cable, #16 AWG, Male, straight plug, internal thread, pigtail, Passive, Stainless steel, Two-pole, Style I, 30 ft cable length

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line cordset
Catalog Number
ML2A4SC300FX
UPC
662275357519
Product Length/Depth
1.93 in
Product Height
1 in
Product Width
1 in
Product Weight
1 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEMA Rating
13
1
6P
3
4
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Amperage Rating
13 A
Number of poles
Two-pole
Cable/wire size
#16 AWG
Cable type
SOOW
Cable length
30 ft
Connector type
Passive
Gender
Male
Material
Stainless steel
Style
Style I
Configuration
Male, straight plug, internal thread, pigtail

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.