Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MP8FC000

Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box, PNP, Passive, Male and female, 8-port, 120 Vac, Output port: 3 holes, input port: 10 holes

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LynxPOWER Mini-Line plex box
Catalog Number
MP8FC000
UPC
662275530882
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
7.37 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1 lb

Specificaţii produs

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEMA Rating
4
13
6P
3
1
Ingress protection (IP) ratings
IP68
Special features
Output port: 3 holes, input port: 10 holes
Type
8-port
Voltage rating
120 Vac
Connector type
Passive
Gender
Male and female
Configuration
PNP

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.