Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

MPIA2510V2-3R3-R

Eaton MPIA25-V2 inductor, 3.3 uH, 1.6 A Irms, 2.1 A ISAT, 170 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 3000 qty.

Specificații generale

Product Name
Eaton MPIA inductor
Catalog Number
MPIA2510V2-3R3-R
UPC
051712742603
Product Length/Depth
2.5 mm
Product Height
1.05 mm
Product Width
2 mm
Product Weight
0.029 g
Compliances
RoHS Compliant

Specificaţii produs

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.6 A
ISAT
2.1 A
Package Quantity
3000
Material
Iron powder
Automotive grade
Yes
Frequency rating
Greater than 25MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
170 mΩ
Size
2.5x2.0x1.05mm
Terminals
2 Pads
Inductance
3.3 μH
Frame size
2.5x2.0x1.05mm
Series
MPIA25-V2

Exportați specificațiile produsului

Aveți nevoie de suport pentru produse?

Asistență din partea Eaton

Technical support

Contact us