Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

N2SC1122U

Eaton Crouse-Hinds series N2SU selector switch control station, With selector switch, High impact polyester, Two position, four circuit, Through feed, 1/2", 600 VAC

Specificații generale

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series N2SU selector switch control station
Catalog Number
N2SC1122U
UPC
662276091382
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
6.3 in
Product Width
3.54 in
Product Weight
2.22 lb

Specificaţii produs

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 2
NEMA Rating
3
4X
7
12
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Enclosure type
With selector switch
Material
High impact polyester
Normal position
Two position, four circuit
Style
Through feed
Trade size
1/2"
Voltage rating
600 Vac

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.